SVM1/36-6/216/A
SVM1/36-6/216/A
Downloads
| Produkt-typebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
| (1) | |
| uten | Standard låsesystem |
| Z | Sentrallåssystem |
| (2) | |
| uten | Standard sølv |
| /SR | fargede nøkkelhoder |
| (3) | |
| X | Nøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99 |
| (4) | |
| 216 | 6 sekundærnøkkel |
| 10 | 10 sekundærnøkkel |
| (5) | |
| Y | Nøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999 |
| (6) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (7) | |
| E | Monteringsplate |
| A | Monteringshus |
- Key-operated selector switch interlocking device with 6 keys
Ordering data
| Product type description |
SVM1/36-6/216/A |
| Article number (order number) |
101213482 |
| EAN (European Article Number) |
4030661581194 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-90 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
| Note (Ordering data) |
Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "X" (primær sylinder) og "Y" (sekundær sylinder) angis (f. eks SVM1/111-6/222/A)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)! |
General data
| Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| Working principle |
mekanisk |
| Design |
Assembly housing |
| Housing material |
Aluminium |
| Housing coating material |
lakkert |
| Material of the latching bolt |
Messing |
| Colour of the housing |
Grå |
| Colour of the key |
Sølv |
| Colour of key head |
Sølv |
| Gross weight |
1.950 g |
General data - Features
| Number of keys |
6 |
| Safety classification |
| Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
| B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
| Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
| Key number of primary key |
36 |
| Key number of secondary key |
216 |
Mechanical data - Dimensions
| Length |
180 mm |
| Width |
120 mm |
| Height |
113,5 mm |
Ambient conditions
| Degree of protection |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Electrical data
| Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Scope of delivery
| Scope of delivery |
SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel: SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel |
Accessory
| Recommendation (product combination) |
SHGV SVE |
Note
| Note (General) |
Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: ksvm-f01
| 687,8 kB | .jpg | 352.778 x 493.536 mm - 1000 x 1399 px - 72 dpi
| 74,0 kB | .png | 73.731 x 103.364 mm - 209 x 293 px - 72 dpi
| 83,3 kB | .jpg | 27.009 x 37.846 mm - 319 x 447 px - 300 dpi
| 53,8 kB | .jpg | 88.194 x 123.472 mm - 250 x 350 px - 72 dpi
| 56,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2025, 08:08