SVM1/101-6/116/E
SVM1/101-6/116/E
Downloads
Produkt-typebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
uten | Standard sølv |
/SR | fargede nøkkelhoder |
(3) | |
X | Nøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 sekundærnøkkel |
10 | 10 sekundærnøkkel |
(5) | |
Y | Nøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Monteringsplate |
A | Monteringshus |
- Key-operated selector switch interlocking device with 6 keys
Ordering data
Product type description |
SVM1/101-6/116/E |
Article number (order number) |
103000981 |
EAN (European Article Number) |
4030661570495 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Note (Ordering data) |
Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "x1x" (primær sylinder) og "x2x" (sekundær sylinder) angis (f. eks SVM1/111-6/222/E)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)! |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Working principle |
mekanisk |
Design |
Mounting plate |
Housing material |
Rustfritt stål |
Housing coating material |
lakkert |
Material of the latching bolt |
Messing |
Colour of the housing |
Sølv |
Colour of the key |
Sølv |
Colour of key head |
Sølv |
Gross weight |
2.600 g |
General data - Features
Front plate mounting |
Ja |
Number of keys |
6 |
Safety classification |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Key number of primary key |
101 |
Key number of secondary key |
116 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
180 mm |
Width |
120 mm |
Height |
52,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Scope of delivery
Scope of delivery |
SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel: SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel |
Accessory
Recommendation (product combination) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut |
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
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.10.2025, 12:14