MP190-VD
Varenummer:
103009487
MP190-VD
Varenummer:
103009487
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors
Ordering data
Product type description |
MP190-VD |
Article number (order number) |
103009487 |
EAN (European Article Number) |
4030661479125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
40 g |
Note
Note (General) |
Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av venstrehengslede dører |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.06.2025, 22:23