EDT-25-5ST
Varenummer:
103011433
EDT-25-5ST
Varenummer:
103011433
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
EDT-25-5ST |
Article number (order number) |
103011433 |
EAN (European Article Number) |
4030661479217 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Gross weight |
8 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
5x sealing 27mm / 39,5mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.09.2025, 19:16