MP-AZM40
Varenummer:
103045324
MP-AZM40
Varenummer:
103045324
- Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
- Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm
Ordering data
Product type description |
MP-AZM40 |
Article number (order number) |
103045324 |
EAN (European Article Number) |
4030661564807 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Rustfritt stål |
Colour of the product |
Sølv |
Gross weight |
283 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
80 mm |
Depth |
6 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x fix mounting plate |
Note
Note (General) |
The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2025, 05:40