MS-BDF40-NHK
Varenummer:
103057000
MS-BDF40-NHK
Varenummer:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Versions |
NØDSTOPP beskyttelseskrage |
Design |
protective collar |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Plast |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Mounting |
Skruer |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.08.2025, 05:07