schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Varenummer: 103057156

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

Ordering data

Product type description

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Article number (order number)

103057156

EAN (European Article Number)

4030661664903

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Gross weight

42 g

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Scope of delivery

Scope of delivery

Grensesnittomformer
- USB-tilkoblingskabel type USB A-B for å frbinde omformeren med PC-en
- Seriell grensesnittkabel med 2 RJ10-plugger for å forbinde omformeren med modulgruppen

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.04.2025, 18:25