schmersal_s_icon.png

PSC1-A-91-SAFEPLC2

Varenummer: 103058005

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • License dongle for SafePLC2
  • Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system

Ordering data

Product type description

PSC1-A-91-SAFEPLC2

Article number (order number)

103058005

EAN (European Article Number)

4030661664514

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Gross weight

7 g

Scope of delivery

Scope of delivery

SafePLC2-konfigurasjonsprogramvare inkl. nettbasert dokumentasjon og dokumentasjon(PDF) på datamedium CD
- Lisensdongle

Merk:
Du finner alltid den mest aktuelle versjonen her.

Fra versjon 1.7.1.7889 blir du spurt om du vil installere den nyeste versjonen når du starter SafePLC2 og har en aktiv internettforbindelse.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.04.2025, 04:12