ACC-AZM40-ADJ-1
Varenummer:
103059343
ACC-AZM40-ADJ-1
Varenummer:
103059343
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-ADJ-1 |
Article number (order number) |
103059343 |
EAN (European Article Number) |
4030661664637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Polyamide PA |
Colour of the product |
Black |
Mechanical data - Dimensions
Length |
40 mm |
Width |
20 mm |
Height |
13,5 mm |
Note
Note (General) |
For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Produkt i miljøet (applikasjon)
Produkt i miljøet (applikasjon)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.06.2025, 10:22