AZ 355-03ZRK-2737
AZ 355-03ZRK-2737
Downloads
- Metal enclosure
- Long life
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Universal coding
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Can be mounted on a flat surface
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
Ordering data
Product type description |
AZ 355-03ZRK-2737 |
Article number (order number) |
151214994 |
EAN (European Article Number) |
4030661401638 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
General data
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
lakkert |
Gross weight |
310 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10 000 000 Operations |
Positive break travel |
10,7 mm |
Positive break force, minimum |
5 N |
Note (Positive break force) |
for hver NC-kontakt montert |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
66,7 mm |
Height of sensor |
114 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching principle |
Glidekontakt |
Material of the contacts, electrical |
Sølv |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2025, 20:07