schmersal_s_icon.png

2N L8 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON

Varenummer: 103016978

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Cabin intercom unit
  • Surface mounting without alarm button

Ordering data

Product type description

2N L8 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON

Article number (order number)

103016978

EAN (European Article Number)

4030661510743

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

185 mm

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.04.2025, 12:53