schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-R-G-10M-GY-1-X-X-4

Varenummer: 103011343

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Pre-wired cable
  • 4-pole

Ordering data

Product type description

A-K4P-M8-R-G-10M-GY-1-X-X-4

Article number (order number)

103011343

EAN (European Article Number)

4030661476964

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-104

Gross weight

328 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

4,3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

grå

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector

Design

straight

Connector latching

Latching interlocking

Material of the gland

Plastic, TPU

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-25 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

+0 ... +80 °C

Electrical data

Thermal test current

4 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Operating current

4 000 mA

Pin assignment

PIN 1

Brun

PIN 2

Hvit

PIN 3

Blå

PIN 4

Svart

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.04.2025, 01:56