Datablad
AZM190-02/10RKA-24VDC

AZM190-02/10RKA-24VDC

  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Actuating head can be repositioned by 4 x 90°
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Wiring compartment
  • Slim design, particularly suitable for fitting on hinged doors, aluminium profiles and fencing
  • Sealing mechanism to prevent the ingress of dirt
  • Cut clamp termination

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.10.2025, 12:16