Datablad
SLC 220-E/R0175-30-69-RFB-H

SLC 220-E/R0175-30-69-RFB-H

  • Protection class IP65
  • Safety type 2 in accordance with IEC 61496-1
  • Resolution 30 and 80 mm
  • Protection field height from 175 mm … 1675 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.09.2025, 14:06