Datablad
SLB450-ER-2-ST-EH

SLB450-ER-2-ST-EH

  • Compact design With integral evaluation
  • Height range 75 m (Reserve up to 90 m)
  • Automatic start or restart interlock
  • Safe OSSD outputs to PLe
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Version with heater for outdoor applications down to –30°C
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.04.2025, 01:00