Datablad
ML30.241-70

ML30.241-70

  • 1-phase DIN rail power supplies
  • AC 100-240V Wide-range input
  • DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Efficiency up to 89,4%
  • Width only 22,5mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.03.2025, 17:16