Datablad
TD 470-33Y

TD 470-33Y

  • 4 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 6 Contacts
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( basic component)
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.09.2025, 06:28