Datablad
AZM201BZ-ST-T-AS-P-DU

AZM201BZ-ST-T-AS-P-DU

  • Thermoplastic enclosure
  • High holding force 2000
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Double-insulated
  • Long life
  • Integrated AS-Interface
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.09.2025, 00:06