Datablad
EX-I-RS655-Z22

EX-I-RS655-Z22

  • Ex-Zone 1 and 21
  • Metal enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Protection class IP66, IP67
  • Central connection terminal
  • Mechanical switching position indication
  • two-side operation / wire up to 2 x 100 m

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.04.2025, 16:02