Datablad
DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

  • Connecting cable, 5-core, 5 m
  • Degree of protection IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • With door handle lighting
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.04.2025, 19:23