Datablad
PSC1-C-10-FB10-PNPS

PSC1-C-10-FB10-PNPS

  • Memory card
  • conversion of the field bus protocols by software
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.09.2025, 21:14