SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Varenummer:
101172179
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Varenummer:
101172179
- Aluminium profile without aluminium leg
- for Rubber profile SE-P40
Ordering data
Product type description |
SE-AL10-2500 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE |
Article number (order number) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
General data
Material of the profile strip |
Al-MG Si OF22 |
Gross weight |
480 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
2.500 mm |
Width |
25 mm |
Height |
9 mm |
Note
Note (General) |
Største mulgie lengder ved å legge flere aluminiumsprofiler etter hverandre |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.08.2025, 03:13