NØKKEL AZM 161-B1S
Varenummer:
101171125
NØKKEL AZM 161-B1S
Varenummer:
101171125
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZM 161-B1S |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101171125 |
EAN (European Article Number) |
4030661298689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
20 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Note
Note (General) |
minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mm På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 00:15