235 Arm med rulle 7H

235 Arm med rulle 7H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter
Zadditional seal between attachment and housing

(6)
M16Kabelinngang M16
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)

(7)
2574Hus med L-formede monteringshull (horisontalt eller vertikalt justerbar)

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Aktueringshastighet, minimum

Antall eksterne kontakter

Antall sikkerhetskontakter

TV7H 235-02Z-M20

Varenummer 101171788

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 235-02ZH

Varenummer 101145030

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 235-11Z-M20

Varenummer 101168159

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 235-02Z

Varenummer 101145029

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 235-11Z-M20

Varenummer 101168066

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 235-20Z

Varenummer 151091570

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 235-20ZZ

Varenummer 151095065

Til artikkel

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Varenummer 153010510

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Varenummer 153003715

Til artikkel

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Varenummer 151217692

Til artikkel