236 Arm med rulle 7H

236 Arm med rulle 7H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(7)
1297Mantel med langsgående slissehull

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Aktueringshastighet, minimum

Antall eksterne kontakter

Antall sikkerhetskontakter

TV7H 236-02Z

Varenummer 101092338

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 236-02ZH

Varenummer 101145102

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 236-11Z-M20

Varenummer 101168168

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 236-20Z

Varenummer 101092337

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 236-02Z

Varenummer 101120107

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 236-11Z-M20

Varenummer 101156069

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 236-11Z-2079-2

Varenummer 151217782

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Varenummer 151176947

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Varenummer 151211006

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 236-02Z-M16-1894

Varenummer 151108066

Til artikkel

TV7H 236-11Z-1058

Varenummer 151100690

Til artikkel

TV7H 236-11Z-1058/2138

Varenummer 151183669

Position switch with safety function

Til artikkel