236 Justerbar pinne 10H

236 Justerbar pinne 10H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(7)
1297Mantel med langsgående slissehull

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for kontakter, elekrisk

ZV10H 236-02Z

Varenummer 151120108

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-11Z-M20

Varenummer 151168169

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-02Z

Varenummer 151092343

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-20Z

Varenummer 101092342

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-M20

Varenummer 101168178

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Varenummer 151157456

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-M16

Varenummer 151167150

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-02Z-M16

Varenummer 151174479

Til artikkel

TV10H 236-11ZUE

Varenummer 151145104

Position switch with safety function

Til artikkel

TV10H 236-20Z-1637

Varenummer 151158257

Til artikkel

ZV10H 236-11Z-2753

Varenummer 151217108

Til artikkel