236 Vinklet arm med rulle 3K

236 Vinklet arm med rulle 3K

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
55stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(7)
1297Mantel med langsgående slissehull

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Aktueringshastighet, minimum

Konnektor stikk

T3K 236-02Z-M20

Varenummer 151166357

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20

Varenummer 151161687

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-20Z

Varenummer 151092314

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-M20

Varenummer 151168177

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-02Z

Varenummer 151149556

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-02Z-M20-U180

Varenummer 151166173

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20-1297

Varenummer 151169111

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Varenummer 151166552

Position switch with safety function

Til artikkel

T3K 236-11Z-U90

Varenummer 151211438

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-02Z-M16-U180

Varenummer 151149592

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Varenummer 151163107

Position switch with safety function

Til artikkel

Z3K 236-11Z-U180

Varenummer 151117809

Position switch with safety function

Til artikkel