256 Arm med rulle 7H

256 Arm med rulle 7H

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter
Zadditional seal between attachment and housing

(6)
M16Kabelinngang M16
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)

(7)
2574Hus med L-formede monteringshull (horisontalt eller vertikalt justerbar)

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Aktueringshastighet, minimum

Antall eksterne kontakter

Antall sikkerhetskontakter

TV7H 256-02Z

Varenummer 101112757

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 256-11Z-M20

Varenummer 101169659

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 256-02Z

Varenummer 101160048

Position switch with safety function

Til artikkel

ZV7H 256-11Z-M20

Varenummer 101156132

Position switch with safety function

Til artikkel