256 Arm med rulle 7H
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Glidekontakt |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
4S | Nok 4S |
4R | Nokk med rulle 4R |
1R | Arm med rulle 1R |
K | Arm med rulle K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
4K | Vinklet arm med rulle 4K |
K4 | Vinklet arm med rulle K4 |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar pinne 10H |
12H | Arm med rulle 12H |
14H | Arm med rulle 14H |
AF | Fjærarm AF |
RMS | Messingrulle |
(3) | |
3 | slankt design |
55 | stor konstruksjon |
(4) | |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
(5) | |
H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
UE | Overlappende glidekontakter |
(6) | |
M16 | Kabelinngang M16 |
uten | Kabelinngang M20 |
ID | IDC-avslutningsmetode |
NPT | 1/2" NPT kabelinnføring |
ST | M12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Hus med L-formede monteringshull (horisontalt eller vertikalt justerbar) |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
(9) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.