336 Arm med rulle 7H

336 Arm med rulle 7H

  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Plast bryterhus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle

(3)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(7)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for kontakter, elekrisk

Valsemateriale

T4V7H 336-11Z-M20

Varenummer 101168153

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-20Z-M20

Varenummer 101171499

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-20ZH

Varenummer 101060455

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-M20

Varenummer 101155768

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Varenummer 151204397

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-1897-1

Varenummer 151208924

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Varenummer 151210646

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-1897-2

Varenummer 151212953

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Varenummer 153008106

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-11X-M20-1897

Varenummer 151156736

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 336-02Z-M20

Varenummer 151161598

Til artikkel

T4V7H 336-11Z-1637

Varenummer 151101251

Til artikkel