336 Justerbar pinne 10H
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Plast bryterhus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Glidekontakt |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar pinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
RMS | Messingrulle |
(3) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
01/01 | 1 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
UE | Overlappende glidekontakter |
(7) | |
uten | Kabelinngang M20 |
NPT | 1/2" NPT kabelinnføring |
ST | M12-konnektor med A-koding |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
(9) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.