355 Arm med rulle 7H

355 Arm med rulle 7H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Brytepunkter iht. EN 50041
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
033 NC-kontakter

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24med lysdiode

(7)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall eksterne kontakter

Antall sikkerhetskontakter

T4V7H 355-02Z-M20

Varenummer 101169624

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 355-03Z

Varenummer 101172663

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 355-11Z

Varenummer 101082480

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 355-12Z-M20

Varenummer 101173081

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 355-12ZUE

Varenummer 101148300

Position switch with safety function

Til artikkel

T4V7H 355-20Z

Varenummer 101082481

Position switch with safety function

Til artikkel

TV7H 355-01/01Z

Varenummer 101084125

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 355-02Z

Varenummer 101082491

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4V7H 355-11Z-M20

Varenummer 101168155

Position switch with safety function

Til artikkel