8-pole

8-pole

  • ferdigkoplet kabel
  • 8-polet
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4

Varenummer 103011412

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4

Varenummer 103011413

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4

Varenummer 103011787

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Varenummer 101210560

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Varenummer 103001389

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Varenummer 103014823

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Varenummer 103007359

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Varenummer 103011414

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

Varenummer 103011415

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

Varenummer 103011411

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Varenummer 103007358

Pre-wired cable

Til artikkel

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Varenummer 101210561

Pre-wired cable

Til artikkel