A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Varenummer:
101206013
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Varenummer:
101206013
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- M8, rund 8 mm
- ferdigkoplet kabel
- 6-polet
- Forriglingssperre
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101206013 |
EAN (European Article Number) |
4030661372280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
65 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler |
6 |
Antall ledere |
6 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Ledertverrsnitt |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
4,9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Farge på ledningskappen |
grå |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled |
Connector latching |
Latching interlocking |
Material of the gland |
Plastic, TPU |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
-5 ... +80 °C |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
driftssstrøm |
1 500 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
grønn |
PIN 2 |
gul |
PIN 3 |
Grå |
PIN 4 |
Rosa |
PIN 5 |
Hvit |
PIN 6 |
Brun |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 08:10