A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Varenummer:
103001389
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Varenummer:
103001389
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- 10 m
- ferdigkoplet kabel
- 8-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103001389 |
EAN (European Article Number) |
4030661482484 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovekt |
510 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kompatibel med kjede bak |
Ja |
Antall ledere |
8 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum |
0,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
10 m |
Ledertverrsnitt |
0,21 mm2 |
Cable diameter |
5,9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Farge på ledningskappen |
svart |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, V4A |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP69K |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +105 °C |
Ambient temperature (moved) |
-10 ... +105 °C |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
driftssstrøm |
2 000 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Hvit |
PIN 3 |
Blå |
PIN 4 |
Svart |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
fiolett |
PIN 7 |
rød |
PIN 8 |
Rosa |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 00:00