ACC-CGLD-M20-MS
Varenummer:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Varenummer:
103006011
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- kabelforfeste M20
- Metallfilm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-CGLD-M20-MS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103006011 |
EAN (European Article Number) |
4030661439785 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Gobale egenskaper
Materiale |
nikkelbelagt messing |
Bruttovekt |
28 g |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
8 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Tillatt kabeldiameter, minimum |
6 mm |
Tillatt kabeldiameter, maksimum |
12 mm |
Mekaniske data - mål
Skruelengde |
29,3 mm |
Skruens gjengelengde |
6 mm |
Skruediameter |
24,4 mm |
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse |
M20 x 1.5 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.04.2024, 19:32