ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Varenummer:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Varenummer:
103031499
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
652 g |
Mekaniske data - mål
Hulldiameter |
24 mm |
Skruelengde |
120 mm |
Skruens gjengelengde |
70 mm |
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse |
M10 |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Øyebolt med mutter |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 09:48