ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS
Varenummer:
101217746
ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS
Varenummer:
101217746
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101217746 |
EAN (European Article Number) |
4030661413532 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materiale |
sinkbelagt metall |
Bruttovekt |
11 g |
Mekaniske data
Type of the fixing screws |
M4X25 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
4x Washers 4x Safety screws |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 15:51