DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
Varenummer:
101190917
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
Varenummer:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for Line Ø 3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
13 g |
Note
Note (General) |
Deler i henhold til bildet. DImensjons- og konstruksjonsavvik forbeholdes! |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 08:55