ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Varenummer:
101203569
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Varenummer:
101203569
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for Line Ø 3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101203569 |
EAN (European Article Number) |
4030661367576 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
20 g |
Mekaniske data - mål
Mekanisk klemme for ulike snordiametre |
4 mm |
Note
Note (General) |
Deler i henhold til bildet. DImensjons- og konstruksjonsavvik forbeholdes! |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 13:30