ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Varenummer:
101186490
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Varenummer:
101186490
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Sjakkel for å feste wiren til øyebolten
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101186490 |
EAN (European Article Number) |
4030661339528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
24 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
37 mm |
Bredde |
23,5 mm |
Høyde |
12 mm |
Bredde på låsestangen |
33,5 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 12:02