ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Varenummer:
101087931
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Varenummer:
101087931
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For å opprettholde reuksjonskraften
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101087931 |
EAN (European Article Number) |
4030661115573 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
122 g |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
T3Z 068 |
Note
Note (General) |
Bare for T3Z 068 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 08:18