ACC RSS 36-SK
Varenummer:
101215048
ACC RSS 36-SK
Varenummer:
101215048
- for å forsegle monteringshullene og som avstandsholder(ca. 3 mm) for å lette rengjøringen under monteringsoverflaten
- også egnet som manipuleringsvern for skruefestene
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC RSS 36-SK |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
63 g |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
8x plugger og 4x skiver |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 02:30