ACC-TBLE-RVA
Varenummer:
103031494
ACC-TBLE-RVA
Varenummer:
103031494
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-TBLE-RVA |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103031494 |
EAN (European Article Number) |
4030661539799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
133 g |
Mekaniske data - mål
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse |
M8 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 06:48