NØKKEL AZM 170-B25-R-G1
Varenummer:
101175200
NØKKEL AZM 170-B25-R-G1
Varenummer:
101175200
- høyrehengslet dør (Visningspunkt mot det farlige området)
- med Stjernegrep
- Ergonomisk betjening
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtak tilgjengelige
- Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZM 170-B25-R-G1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101175200 |
EAN (European Article Number) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
165 g |
Mekaniske data
Grep |
Stjernegrep |
Dørhengsel |
Høyre |
Note
Note (General) |
Dørhåndtaksaktivator for solenoidsperre AZM 170-…zrk (forrigling) Vennligst merk at du trenger en innretning med forrigling (r). |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 02:03