AES 1102

AES 1102

  • Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
  • 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Produkt-typebetegnelse:
AES 1102.(1)

(1)
uten24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Spenningstype

AES 1102 24 VDC

Varenummer 101128981

Safety relay module

Til artikkel

AES 1102.1 110 VAC

Varenummer 101128795

Safety relay module

Til artikkel

AES 1102.2 230 VAC

Varenummer 101128796

Safety relay module

Til artikkel

AES 1102.4 42 VAC

Varenummer 101126152

Safety relay module

Til artikkel