AES 1112

AES 1112

  • Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
  • 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Produkt-typebetegnelse:
AES 1112.(1)

(1)
uten24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Spenningstype

AES 1112 24 VDC

Varenummer 101128982

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.1 110 VAC

Varenummer 101128798

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.2 230 VAC

Varenummer 101128799

Safety relay module

Til artikkel

AES 1112.3 24 VAC

Varenummer 101128800

Safety relay module

Til artikkel