AES 1165

Varenummer: 101170045

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
AES 116(1)

(1)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
  • 1 sikkerhetskontakt, STOP 0

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Produkt-typebetegnelse

AES 1165

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101170045

EAN (European Article Number)

4030661297026

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tilgjengelig fra

31.12.2024

Tillatelser - Standard

Data

BG

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

155 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall innganger for NC-kontakter

2

Antall innganger for NO-kontakter

2

Antall lysdioder

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,00 x 10⁻⁷ /h

Notice

Inntil maks. 50 000 omkoblingssykluser/år og ved maks. 80% kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

22,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Termisk teststrøm

6 A

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

5 W

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

80 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

20 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Inngangssignal, høyt signal "1"

10 … 30 VDC

Inngangssignal, lavt signal "0"

0 … 2 VDC

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integrert systemdiagnose (ISD)

Note (ISD -Faults)

Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD.

Faults

Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut

Dørkontaktene vil ikke åpne eller lukke

Tverrkabel- eller kortslutningsovervåking av bryterforbindelsene

Brudd på bryterforbindelsene

Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

Sikkerhetsinnretning

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.

Overvåking av 2 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serien

Dersom en eller to eksterne releer eller kontaktorer brukes for å bryte lasten, kan systemet bare klassifiseres i kategori 3 iht EN ISO 13849-1 dersom utelukkelse av filen "Feil på eksterne kontaktorer" kan substansieres og er dokumenter, f.eks. ved bruk av pålitelige nedgraderte kontaktorer. En andre kontaktor for økning av sikkerheten ved redundant utkobling av lasten.

ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.

Utvidelse av aktiveringsforsinkelsestid: Aktiveringsforsinkelsestiden kan økes fra 0,1 s til 1 s ved å endre posisjon på en jumperlenkeforbindelse under dekselet på enheten.

Å sikre 2 vaktdører opp til PL d og kategori 3

103008070 SRB-E-204PE
  • Ekspansjonsmodul for inngang
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Overvåking av 4 sensorer
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 Funksjon
  • Overvåking av 4 sensorer
  • Startknapp / autostart
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

103041191 SRB-E-302FWS-TS-OEM19
  • 2 Sikkerhetskontakter, 1 sikkerhetsutgang
  • Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
  • Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
  • 2-kanals tidsovervåkning


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2024, 05:48