AES 1165-2250
AES 1165-2250
Produkt-typebetegnelse: AES 116(1) |
(1) |
- Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
AES 1165-2250 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101170048 |
EAN (European Article Number) |
4030661297101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tilgjengelig fra |
31.12.2024 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus Appendix X / MRL |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
200 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall innganger for NC-kontakter |
2 |
Antall innganger for NO-kontakter |
1 |
Antall lysdioder |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Antal signalutganger |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Inntil maks. 50 000 omkoblingssykluser/år og ved maks. 80% kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
22,5 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Termisk teststrøm |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
5 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
80 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
100 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
20 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1" |
10 … 30 VDC |
Inngangssignal, lavt signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integrert systemdiagnose (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD. |
Faults |
Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut Dørkontaktene vil ikke åpne eller lukke Tverrkabel- eller kortslutningsovervåking av bryterforbindelsene Brudd på bryterforbindelsene Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor Sikkerhetsinnretning |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. Overvåking av 2 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serien Dersom en eller to eksterne releer eller kontaktorer brukes for å bryte lasten, kan systemet bare klassifiseres i kategori 3 iht EN ISO 13849-1 dersom utelukkelse av filen "Feil på eksterne kontaktorer" kan substansieres og er dokumenter, f.eks. ved bruk av pålitelige nedgraderte kontaktorer. En andre kontaktor for økning av sikkerheten ved redundant utkobling av lasten. ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget. Utvidelse av aktiveringsforsinkelsestid: Aktiveringsforsinkelsestiden kan økes fra 0,1 s til 1 s ved å endre posisjon på en jumperlenkeforbindelse under dekselet på enheten. Å sikre 2 vaktdører opp til PL d og kategori 3 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
kablingseksempel
103008070 SRB-E-204PE
- Ekspansjonsmodul for inngang
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Overvåking av 4 sensorer
- 2 Sikkerhetsutganger
- 4 Signalutgang
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Funksjon
- Overvåking av 4 sensorer
- Startknapp / autostart
- 2 Sikkerhetsutganger
- 4 Signalutgang
103041191 SRB-E-302FWS-TS-OEM19
- 2 Sikkerhetskontakter, 1 sikkerhetsutgang
- Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
- Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
- 2-kanals tidsovervåkning
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 11:08