AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
AES 7112.1 110 VAC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Merk |
Utgått produkt |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
236 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
1 |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
4 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Inntil maks. 50 000 omkoblingssykluser/år og ved maks. 80% kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Bredde |
105 mm |
Høyde |
96 mm |
Dybde |
58 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Termisk teststrøm |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
121 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
121 VAC |
Elektriske strømforbruk |
1,5 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
80 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
100 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
20 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
AgSn0 |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Autorisert operasjon |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor Sikkerhetsinnretning |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. Overvåking av 1 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serien Overvåke ytterligere varnedører: Ytterligere magnetiske sikkerhetssensorer kan kobles til S2 på tilsvarende måte som de til S1. For å sikre en vaktdør opp til PL c og kategori 1 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
kablingseksempel
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 16, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 06:05